Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Байпасные выключатели-разъединители с моторным приводом

Высокая производительность и компактные размеры

Серия байпасных выключателей-разъединителей на токи от 160 до 800 А является лучшим решением для оптимизации и построения эффективной конструкции все системы, а также для безопасной эксплуатации критически важных элементов сети. Традиционно, байпасные системы строятся на основе отдельных выключателей-разъединителей, связанных между собой специальными комплектами преобразования. Компания АББ предлагает современное решение: одно единственное устройство, состоящее из трех переключателей, без каких-либо комплектов преобразования. Это позволяет не только получить высокопроизводительный выключатель-разъединитель, но и оптимизировать пространство.


Motorized bypass_icon1 Инновационный компактный дизайн
Три выключателя расположены друг за другом в одном корпусе, таким образом высота и ширина байпасного аппарата соответствуют габаритам одного выключателя нагрузки. Байпасные выключатели АББ могут устанавливаться в меньшие шкафы по сравнению с байпасными выключателями, построенными с помощью комплектов преобразования. Это позволяет клиенту создавать более компактные и оптимизированные решения.
Safety Безопасная эксплуатация
Байпасные выключатели АББ выполняют требования по изоляции в соответствии со стандартом МЭК 60947-3, поэтому нет необходимости в дополнительных изолирующих устройствах. Оборудование может безопасно монтироваться и обслуживаться, в то время как нагрузка питается непосредственно от источника. То есть нет необходимости отключать питание всей системы при проведении работ на установке.

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Инструменты и поддержка

Другие предложения

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube