Global site

Готовые решения для АВР

Полностью автоматическое переключение между источниками питания

АББ предлагает широкий ассортимент готовых решений по автоматическому вводу резерва в диапазоне токов от 160 до 1600 А. Они имеют ряд функциональных особенностей и возможностей, которые делают их подходящими для различных областей применения: промышленные предприятия, причалы, аэропорты и центры обработки данных.


Installation   Простое и понятное решение
    Все готовые решения АББ поставляются полностью собранными. Все необходимые провода
    от блока OMD уже подключены и не требуют дополнительных действий. Так же возможно
    отдельное приобретение блока OMD и реверсивного выключателя-разъединителя с моторным
                     приводом для самостоятельной обвязки проводами. Это позволяет построить АВР в диапазоне
                     токов от 40 до 3200 А.

Safety    Безопасное управление
    
Используя готовое решение для АВР в любой момент можно произвести переключения под
    нагрузкой. Даже при пропадании питания на моторном приводе все опарации можно произвести
    вручную с помощью рукоятки, входящей в стандартную поставку. Кроме того аппарат можно
                     заблокировать в положении “0” для предотвращения нежелательных и/или
                     несанкционированных переключений.

Performance    Функциональность на которую можно положиться
   
Вы можете быть уверены, что ваш АВР работает так, как требуется, не нужно
    тестировать работоспособность. Все готовые решения уже протестированы АББ на соответствие
    ГОСТ Р 50030.6.1-99 (МЭК 60947-6-1-89) Аппаратура коммутационная автоматического
                     переключения.

 Userexperience   Разработки, основанные на опыте применения
   
Гарантированная высокая эффективность и простота использования – вот главная
    задача для нас. Использование стало гораздо проще с информативным ЖК-дисплеем и меню
    на русском языке.


                  

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

О главном

Инструменты и поддержка

Другие предложения

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube