Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Compact ATS

Компактность без компромиссов

Новый Compact ATS компании АББ: компактный, экономичный, инновационный. Концепция "всё-в-одном", предлагает вам безопасность и производительность для электроснабжения особо ответственных цепей. АВР не должен быть сложным. В сравнении с обычным решением новый Compact ATS существенно легче в установке, проще в управлении и на 40% компактнее.

Типовое применение Compact ATS компании АББ подходит для резервирования питания оборудования отопления, вентиляции и кондиционирования. Вот несколько примеров их применения:

  • Частные, коммерческие и промышленные электроустановки
  • Системы связи и центры обработки данных
  • Агропромышленные комплексы
  • и многое другое...

Безопасность и защита
Все токоведущие части аппарата находятся внутри корпуса и защищены от прикосновения. В случае аварии или для проведения тестов, внешняя, быстроустанавливаемая рукоятка обеспечивает безопасное и легкое переключение с одного источника питания на другой.

Экономия пространства
Аппарат изначально проектировался так, чтобы быть максимально компактным. В сравнении с классическим вариантом новый компактный АВР занимает до 40% меньше пространства в шкафу. Благодаря концепции "всё-в-одном", ему не требуются дополнительные аксессуары. Даже не требуется подавать питание на моторный привод.

Оптимальная стоимость
Доступная цена была одним из основных параметров разработки данного решения. Функционал Compact ATS был тщательно продуман в соответствии с требованиями рынка, исключены все узкоспециализированные особенности, повышающие стоимость готового решения. Аппарат прост, надёжен и функционален.
В предложении представлены устройства автоматического ввода резерва на токи от 40 до 125 А в двух версиях:

  • OTM_C20D - для применения с источниками Сеть/Сеть. Фиксированная версия с предустановленными задержками на переключение и пороговыми значениями повышенного и пониженного напряжения.
  • OTM_C21D - для применения с источниками Сеть/Сеть или Сеть/Генератор. Настраиваемая версия с изменяемыми выдержками времени на прямое и обратное переключение. Настраиваемые пороговые значения повышенного и пониженного напряжения.

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Инструменты и поддержка

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube