Плавкие вставки/предохранители

Стандарт DIN, высокая отключающая способность (HRC)

Компания АББ предлагает широкую линейку предохранителей с высокой отключающей способностью (HRC) стандарта DIN на токи от 2 А до 1600 Ампер и напряжение 500 В и 690 В.

Высокая производительность и надежность
Плавкие предохранители имеют очень высокую способность токоограничения, срабатывая максимально быстро при различных напряжениях и уровнях коротких замыкания. В предохранителях отсутствуют выбросы газов после того, как происходит срабатывание при коротком замыкании.

Сокращение времени простоя, и низкая стоимость обслуживания
Плавкие предохранители могут быть легко и быстро заменены после срабатывания. Возможность обеспечения селективной координации позволяет создать условия, когда при возникновении неисправности изолированной оказывается только пораженная часть сети, в то время как остальная часть сети работает. Компания АББ предлагает как предохранители с интегрированной функцией контроля состояния, так и отдельные устройства контроля состояния предохранителей.

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Инструменты и поддержка

Похожие предложения

Популярные страницы

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube
Select region / language