Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Реверсивные выключатели-разъединители с дистанционным управлением

Непрерывное электроснабжение с повышенным функционалом

Компания АББ предлагает широкий ассортимент реверсивных выключателей-разъединителей с нулевым положением на токи от 40 до 3200 А. На аппаратах от 160 А, для удобства эксплуатации, инструкция нанесена непосредственно на лицевую панель моторного привода.


Installation Сокращенное время монтажа
Реверсивные выключатели-разъединители с моторным приводом устанавливаются быстро и легко, а специальные накладки на силовые выводы разработаны специально для экономии времени монтажа. Теперь для подключения измерительных проводников ненужно сверлить отверстия. Кроме того зажимы питания и управления крепятся с помощью винтов, обеспечивая безопасное и надежное соединение, которое не ослабляется даже во время длительной транспортировки.
Safety Безопасность и надежность
В наших аппаратах предусмотрен широкий ряд встроенных защитных мер, например, механическая блокировка – переключение всегда происходит через ноль, исключая одновременное подключение двух источников на одну нагрузку. Это сводит к нулю риск замыкания двух несинхронизированных источников друг на друга. Реверсивные выключатели-разъединители с моторным приводом по умолчанию укомплектованы рукояткой для ручного управления. В случае аварийной ситуации переключения можно перевести вручную.
High performance level Высокие эксплуатационные характеристики
Гарантировать высокие эксплуатационные характеристики - основная задача для нас. В областях применения, где возможно дистанционное переключение под нагрузкой требуется повышенная надежность. Надежность наших аппаратов подтверждается тестами согласно ГОСТ Р 50030.6.1-99 (МЭК 60947-6-1-89) Аппаратура коммутационная автоматического переключения, в части требований к износостойкости.
Spacesaving Компактное исполнение
Компания АББ делает упор на компактные и экономичные решения. В среднем наши реверсивные выключатели-разъединители с моторным приводом на 20% меньше аналогичных предложений на рынке.

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

О главном

Инструменты и поддержка

Другие предложения

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube