Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Реверсивные выключатели-разъединители с ручным управлением

Основа бесперебойного электроснабжения

Ассортимент реверсивных выключателей нагрузки включает в себя аппараты номиналом от 16 до 3200 А. Реверсивные выключатели с ручным управлением доступны в трех модификациях; переключение с разрывом питания, быстрое переключение между источниками питания и переключение без разрыва питания.


Performance Высокая производительность
Реверсивные выключатели АББ очень хорошо подходят для тяжелых условий эксплуатации. Они обладают сравнительным индексом трекингостойкости свыше 600 В (согласно ГОСТ 27473-83), что делает их пригодными для использования даже в тропических условиях.
One pole Конструкция, не требующая объединения полюсов
Даже на большие токи не требуется параллельное объединение полюсов (одна фаза на один полюс). Это позволяет снизить потери и повысить энергоэффективность.Также не требуется приобретать дополнительные аксессуары для объединения и подключения.
Compact Модульная конструкция
Модульная конструкция аппаратов позволяет выбрать необходимое число полюсов и расположение механизма переключения, а использование выносных рукояток – позволяет создать уникальное решение для каждого, даже самого требовательного клиента.

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Инструменты и поддержка

Другие предложения

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube