Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Выключатели нагрузки ОТDC 16...1600 A

Оптимальное решение

Выключатели-разъединители постоянного тока серии OTDC на токи от 16 до 1600 Ампер были специально разработаны для использования в системах постоянного тока. Благодаря своей компактности, высокой эффективности и надежности выключатели серии OTDC солнечные электроустановки на новый уровень.

Предложение компании АББ по выключателям постоянного тока OTDC включает в себя аппараты для электроустановок с типовыми электрическими характеристиками: напряжение постоянного тока 1500 В (DC), номинальный ток нагрузки до 1600 A.

Инструменты и поддержка

Ассортимент

Похожие предложения

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube