Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Выключатели нагрузки OTDC. Специальные решения

Применение специальных выключателей OTDC позволяет снизить общие затраты, затраты на установку и сэкономить пространство при монтаже


Преимущества
Рубильники постоянного тока OTDC позволяют управлять двумя или тремя цепями, используя при этом один выключатель нагрузки

Объединение на стороне нагрузки – Высокая надежность и компактность
Трехкратное увеличение выходного тока при экономии пространства при монтаже до 37%. Принцип объединения проводников на стороне нагрузок позволяет использовать рубильники OTDC в решениях, в которых требуется выходной ток до 1500 A (МЭК)
 
 
МЭК, 2 x 315/400/500 A                                                 МЭК, 3 x 315/400/500 A     
 
Diagram5_IEC


UL, 2 x 250/320/400 A                                                  UL (заземленный), 2 x 250/320/400 A

Diagram5_UL


Напряжение выше – 1500 В (DC)
Компания АББ отвечает самым последним требования глобального рынка: рубильники OTDC сейчас доступны на напряжение до 1500 В (DC) и на токи от 315 до 500 A (МЭК).
 
 
  

Инструменты и поддержка

Другие предложения

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube