Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Выключатели нагрузки в боксе ОТDCP 16...32 A

Максимально эффективное решение

Выключатели постоянного тока в боксах OTDCP на токи от 16 до 32 А (МЭК 60947) способны работать на различных уровнях постоянного напряжения DC вплоть до 1000 В и могут коммутировать до двух цепей постоянного тока одновременно.

  • Высокая производительность и энергоэффективность
    Выключатели-разъединители OTDCP имеют низкие потери при работе и могут эксплуатироваться при высоких температурах окружающей среды.
  • Экономия пространства, времени и затрат при монтаже
    Выключатели серии OTDCP способны работать на различных уровнях постоянного напряжения DC вплоть до 1000 В и могут коммутировать до двух цепей постоянного тока одновременно. Доступны три варианта монтажа выключателей OTDCP: дверной монтаж, монтаж на плату и DIN-рейку.
  • Высокий уровень электробезопасности
    Такие функции выключателя как блокируемое положение рукоятки и блокировка передней крышки корпуса при замкнутых контактах аппарата обеспечивают высокий уровень безопасности при проведении эксплуатационных и ремонтных работ.
  • Долгий срок службы и высокое качество материалов
    Корпус бокса выполнен из высококачественного пластика, невосприимчивого к ультрафиолетовому излучению и имеющего высокий уровень защиты IP65. Выключатели OTDCP предназначены для использования внутри и вне помещений.

Инструменты и поддержка

Другие предложения

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube