Выключатели нагрузки с предохранителями

Предназначены для работы в крайне тяжелых условиях

Выключатели нагрузки с предохранителями серии OS на токи от 20 до 1250 А предназначены для обеспечения высочайшего уровня защиты даже в самых тяжелых условиях работы.


  • Уменьшение эксплуатационных расходов и расходов на проектирование
    Доступны координационные таблицы испытаний 2-го типа для защиты двигателя. Это позволяет быстро и легко выбирать устройства управления двигателем.
  • Экономия времени на установку и экономия монтажных расходов
    Благодаря модульной структуре механизма, полюсы можно расположить в соответствии с требованиями к устанавливаемому оборудованию. Длина вала регулируется.
  • Оптимальное использование пространства
    Благодаря своей компактности выключатели нагрузки с предохранителями OS можно устанавливать в небольших боксах.
  • Высокая производительность и надежность
    Конструкция контактов в сочетании с плавкой вставкой позволяет быстро устранять неисправности и сохранять высокий уровень защиты даже после их возникновения.Выключатели OS являются оптимальным решением для защиты двигателя. В тяжелой промышленности их можно устанавливать после трансформатора.

 

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Инструменты и поддержка

Другие предложения

Популярные страницы

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube
Select region / language