Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Монтажная коробка с установкой заподлицо / розетка/для полых стен/бетон

Эффективные системы

Простая и быстрая установка. Будь-то полые стены, бетон и кирпич, монтажные коробки Busch-Jaeger для установки заподлицо всегда обеспечат идеально подобранную основу для вашей электросистемы. Правильный выбор для решения любой задачи.Так, например, с помощью нового поворотного и регулируемого по высоте компенсационного кольца достигается невероятная гибкость при монтаже.

Преимущества
  • Монтажные комплекты для серий Busch-axcent® flat и carat® flat
  • С их помощью можно выполнить идеальную подгонку при монтаже выключателей, так как рамка ровно прилегает к стене
  • Коробки с установкой заподлицо можно легко соединять друг с другом

Особенности

  • Коробка для установки заподлицо в кирпичные стены: коробка с регулируемым дном и регулируемым по высоте кольцом позволяет использовать одну и ту же коробку для монтажа в отверстиях глубиной 46, 56 и 67 мм
  • Коробка для установки заподлицо в полые стены: монтажные комплекты подходят для гипсокартонных и гипсоволоконных плит толщиной 9,5 мм, 10 мм и 12,5 мм
  • Коробка для установки заподлицо в бетон: коробка для установки заподлицо предусматривает разные варианты подключения для труб различного диаметра

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Полезные ресурсы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube