Variant+, ключевые особенности
- Сделано в Чехии
- Современный дизайн
- Актуальные востребованные цвета
- Увеличенная степень защиты от пыли и влаги (IP54)
- Неограниченный по количеству устройств многопостовой монтаж
- Возможность ввода кабеля с любой стороны
- Корпус изделия – поликарбонат, устойчивый к механическим повреждениям и ультрафиолетовому излучению
- Удобные винтовые клеммы с возможностью подключения многожильных проводов
- Стальные оцинкованные винты имеют высокую коррозийную стойкость
- Индивидуальная упаковка каждого изделия
Variant+, применение
Степень защиты электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды обозначается буквами IP и двумя цифрами:
- Первая характеристика системы IP - защита от проникновения твёрдых тел, пыли
- Вторая характеристика системы IP - защита от вредного воздействия воды
IP54 обозначает:
- 5 (пылезащищенное) – защита от проникновения твердых частиц более 1 мм. диаметром, а также от мелкой пыли, полная защита от контакта с токоведущими частями оборудования
- 4 (брызги) - защита от брызг, падающих в любом направлении
Электроустановочные изделия Variant+ можно устанавливать в помещениях с повышенной влажностью, а также на улице, кроме мест прямого воздействия струй/потоков воды.
Гаражи, мастерские, загородные дома, веранды, бассейны, ванные комнаты, кухни, торговые центры, автомойки, кафе, складские помещения - это лишь часть объектов, где могут быть установлены электроустановочные изделия серии Variant+.