Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Zena

Функциональные возможности

Комплектация

Серия Zena крайне удобна в комплектации. Есть два варианта на Ваш выбор: изделия могут идти в сборе (уже с рамкой), а могут комплектоваться из двух составляющих: рамка отдельно и механизм с накладкой отдельно.

Рамки

Рамки от одного до пяти* постов подходят как для горизонтального, так и для вертикального монтажа
* - в белом и кремовом цветах есть рамки на 6 постов

Размеры рамок (слева направо):
1. 85 мм х 90 мм
2. 85 мм х 161 мм
3. 85 мм х 232 мм
4. 85 мм х 303 мм
5. 85 мм х 374 мм

Функциональный ряд

Серия Zena представлена широким функциональным рядом и включает в себя как розетки и выключатели различных типов, так и целый ряд продуктов для офисной и гостиничной недвижимости.

01 Выключатель 1-клавишный
02 Выключатель 1-клавишный с подсветкой
03 Выключатель 2-клавишный
04 Выключатель 2-клавишный с подсветкой
05 Переключатель проходной (сх.6) 1-клавишный
06 Переключатель проходной (сх.6) 1-клавишный с подсветкой
07 Переключатель проходной (сх.6) 2-клавишный
08 Выключатель 3-клавишный
09 Переключатель перекрестный (сх.7) 1-клавишный
10 Выключатель жалюзи кнопочный
11 Выключатель кнопочный "Звонок"
12 Диммер поворотный 800 Вт с подсветкой
13 Розетка без заземления
14 Розетка с заземлением
15 Розетка с заземлением с защитными шторками
16 Розетка с заземлением с защитной крышкой
17 Розетка телефонная (RJ11 + гнездо)
18 Розетка информационная (RJ45 CAT6)
19 Розетка телевизионная
20 Розетка спутниковая
21 Розетка телевизионная + спутник
22 Розетка информационная двойная (RJ45 CAT6)
23 Розетка TF (RJ11) + информационная (RJ45 CAT6)
24 Аудио розетка двойная
25 Двойная розетка с заземлением
26 Двойная розетка без заземления

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube