Держатели предохранителей серий OFAZ и OFAX

Держатели предохранителей серий OFAZ и OFAX соответствуют высоким требованиям электробезопасности. Держатели предохранителей могут использоваться как с плавкими вставками в соответствии со стандартами IEC 60269-2 и DIN VDE 0636-2, так и совместно с шунтирующими вставками.


Безопасность и защита
Держатели предохранителей — это компактное и простое решение для применения плавких вставок в качестве защитных элементов в низковольтных электроустановках. Держатели предохранителей оснащены посеребренными контактами, обеспечивающими надежное и высокоэффективное соединение. OFAZ и OFAX выпускаются в открытом исполнении и в полностью защищенном от прикосновения исполнении со степенью защиты IP20.

Простота установки
Пластиковые держатели предохранителей OFAZ и OFAX могут использоваться совместно с кабельными зажимами, делающими процесс монтажа простым и быстрым. Соответствие стандарту DIN 43620 позволяет использовать любые предохранители того же стандарта.

Доступный ассортимент
Доступность - ключевая особенность данного решения. Возможности устройства были тщательно отобраны, чтобы полностью соответствовать требованиям рынка, без излишнего функционала, способного повысить цену. Просто, доступно и надежно.

Инструменты и поддержка

Похожие предложения

Популярные страницы

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube
Select region / language