InLine II
InLine II представляет собой новое поколение выключателей нагрузки/разъединителей под предохранители вертикального исполнения производства концерна АББ. Новая технология и современный дизайн позволяют обеспечить наивысшую надежность и непревзойденный уровень безопасности в распределительной сети. Кроме того, InLine II гарантирует высокий уровень личной безопасности персонала во время эксплуатации и обслуживания электроустановки. Компания АББ имеет богатый опыт производства подобного оборудования, первое поколение которого появилось еще в 1967 году. Серия InLine II состоит из фидеров с пополюсным отключением (версия 1P) или отключением 3-х полюсов одновременно (версия 3Р).
Экономия эксплуатационных затрат и времени на установку
InLine II представлен в двух версиях: ZLBM для экономии пространства в распределительном щите и ZHBM с увеличеннной глубиной для быстрой и удобной интеграции трансформаторов тока на заднюю сторону аппарата. Широкий выбор аксессуаров для подключения кабелей – болт или V-образный зажим – позволяет быстро и без лишних усилий подключать проводники.
Высокий уровень безопасности персонала
Безопасная и надежная эксплуатация - IP30 с фронтальной стороны. Безопасная и легкая замена плавких вставок.
Непревзойденная надежность
InLine II обеспечивает высокий уровень стабильности электрической распределительной сети благодяря интеллектуальной связи с сетью.