Bostäder

Säkra och tillförlitliga solceller på taket

residential_2

En solcellsanläggning för bostäder monteras vanligen på taket och har normalt sett en kapacitet på mellan 5 och 20 kW. Om man har en sådan anläggning och den är ansluten till elnätet, kan man för närvarande sälja sin överskottsel till ett högre pris än vad elbolaget tar ut av sina konsumenter, vilket gör att investeringen betalar sig för byggnadens ägare. Detta sätt att finansiera den växande produktionen av solenergi är mycket vanlig i många länder, och under de senaste 10 åren har den här modellen lett till en snabb expansion av solcellsindustrin världen över. Det viktigaste att tänka på när det gäller bostäder är att man har tillgång till:

  • Exakta mätningar av energiflödet mellan de egna solcellerna och elnätet så att man kan räkna av skillnaden mellan kostnader och intäkter enligt gällande elpriser. ABB har ett komplett sortiment av modulära elmätare (EQ-mätare) som uppfyller kraven i det europeiska mätinstrumentdirektivet (MID), vilket gör att de kan användas för avläsning av förbrukningen när det behövs.
  • Ett tillförlitligt skydd av hela byggnadens elsystem mot blixtnedslag. Sannolikheten för blixtnedslag ökar om man har metallkonstruktioner på taket. ABB erbjuder ett brett utbud av överspänningsskydd (OVR PV) som är specialkonstruerade för solcellsanläggningar.
  • Övervakning av energiflödena mellan solcellerna på taket och elnätet för att det ska gå att koppla ur solcellsanläggningen vid instabilitet, fel eller underhåll i elnätet som kan påverka elanslutna produkter i hemmet. ABB har ett funktionellt utbud av enheter för elnätsövervakning som erbjuder just den flexibilitet som krävs för att integrera små och medelstora nät i det allmänna elnätet.

Produkter

Skydd och säkerhet

Styrning och anslutning

Mätning, övervakning och signalering

Installation

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language