Solcellsparker

Kvaliteten och säkerheten hos varje komponent är avgörande för att garantera maximala prestanda från anläggningen

utility_scale_2

Eftersom el från solceller blir en allt viktigare del av energimixen ökar efterfrågan på systemkomponenter, och dessa befinner sig i en ständig effektivitetsutveckling som bidrar till att sänka kostnaderna för energiproduktion. Under de senaste åren har branschen tagit ett enormt språng från 600 V DC-matning till 1 000 V DC-matning, vilket används i majoriteten av solcellsinstallationerna hos energiföretagen. Nästa steg i utvecklingen pågår redan och förverkligas i system med 1 500 V DC-matning, som genom att öka spänningen möjliggör högre kapacitet med upp till 50 procent, vilket minskar systemförlusterna och kostnaderna för anläggningen.

Denna utveckling ställs inför följande större utmaningar:

  • Frågan om högre spänningskrav påverkar utformningen av systemet och isoleringskraven.
  • Temperaturen kan vara ett problem eftersom solcellsanläggningar ofta är i drift vid temperaturer på upp till 70 °C.
  • Komponenterna i 1 500 V DC-anläggningar kan behöva utformas för dubbelriktat strömflöde.
  • Komponenterna måste klara säker hantering av 1 500 V likström, minskade effektförluster, minskat antal poler, integrerad värmespridning och avancerad släckning av ljusbågsfel.
  • Komponenterna måste också hantera mer ström – upp till 6 000 A beroende på enheten.

Den här trenden gör att kopplingslådor och växelriktare i en större solcellsanläggning kan hantera mer ström, och några av de nya produkterna kan hantera två enheter med 1 500 V DC-matning samtidigt.
ABB har utvecklat 1 500 V DC-lågspänningskomponenter som klarar högre effekt. Bland dessa finns strömställare, isolerkapslade effektbrytare, kontaktorer, överspänningsskydd och spännings - och strömsensorer. Vissa komponenter är klassade för upp till 3 000 A/1 500 V DC och är certifierade enligt olika standarder, bland annat UL och IEC.

Produkter

Skydd och säkerhet

Styrning och anslutning

Mätning, övervakning och signalering

Installation

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language