Flytt av lager

Produkterna i vårt sortiment av maskinsäkerhetsprodukter har flyttats till Norrköping

För att öka konkurrenskraften och stärka ABB:s position på marknaden för maskinsäkerhet har vi flyttat vårt lager av maskinsäkerhetsprodukter till Norrköping. Där sammanförs det med ABB:s lager för lågspänningsprodukter i Sverige.

Det innebär bland annat att du som kund kommer att kunna få en samlad leverans av maskinsäkerhets- och lågspänningsprodukter.

I övrigt kommer du inte att märka någon skillnad. Samma kontaktvägar gällande order, support och leveranser kvarstår.

Denna förändring gäller från den 18 oktober 2021.

Har du några funderingar är det bara att kontakta din lokala säljare eller vår kundservice: 021-32 50 00 alternativt kundservice.lagspanningsprodukter@se.abb.com

Select region / language