Aktorer

Binäringång, 4-kanal

Registrerar AC/DC-signaler på mellan 10 och 230 V via 4 kanaler. Informationen från signalanalysen kan användas för styrning av ABB-free@home®-aktorer eller för att spara information om status.

Teknisk information

– Ingångar: 4
– Enhetens skyddsklass: IP 20
– Modulens bredd: 2 MW
– Mått (H x B x D): 90 mm × 36 mm × 64 mm

390x195_Product_Binary_Input

Artikelnr.
BI-M-4.0.1


Brytaktor, 4-kanal

För koppling av 4 oberoende 230 V~-laster. Varje kontakt har en manuell driftfunktion för ytterligare visning av kontaktinställningen.

Teknisk information

– Utgångar: 4
– Lasttyp: AC1
– Märkström: 16 A, vid cos φ 0.8
– Utspänning: 230 V~
– Lämplig för: AC3
– Märkström: 8 A, vid cos φ 0.45
– Enhetens skyddsklass: IP 20
– Modulens bredd: 4 MW
– Mått (H x B x D): 90 mm x 72 mm x 64 mm

390x195_REG

Artikelnr.
SA-M-0.4.1


Dimmeraktor, 4-kanal

Multikanals universaldimmer för styrning av glödlampor, 230 V halogen- eller lågspänningshalogenlampor samt konventionell och elektronisk transformator, och dimringsbara, energibesparande halogenlampor. För dimringsbara LED-lampor med konventionella socklar (LEDi). Möjlighet att öka den maximala lasten via kanalbryggning. Utgångarna kan parallellkopplas i valfri kombination. Utgångarna känner automatiskt av den anslutna lasten. Dessutom går det att välja driftläge manuellt. Statusindikering för kanalerna via lysdioder.

Teknisk information

– Displaykomponenter: LED-indikering av utgångarnas status
– Märkspänning: 230 V~
– Märkfrekvens: 50 Hz/60 Hz
– Utgångar: 4× dimringskanal
– Lämplig för: 230 V glödlampor och lågspänningshalogenlampor med konventionella transformatorer eller elektroniska transformatorer
– Märkeffekt: 10–315 W/VA
– Lämplig för: LED och energisparlampor
– Märkeffekt: 2–80 W/VA
– Enhetens skyddsklass: IP 20
– Modulens bredd: 8 MW
– Mått (H × B × D): 90 mm × 144 mm × 64 mm

390x195_Product_Dim_actuator

Artikelnr.
DA-M-0.4.1


Jalusiaktor, 4-kanal

För styrning av 4 oberoende markis- eller jalusiställdon. Utgångarna är inbördes blockerade.

Teknisk information

– Utgångar: 4
– Lämplig för AC3
– Märkström: 6 A, vid cos φ 0.45
– Utspänning: 230 V~
– Enhetens skyddsklass: IP 20
– Modulens bredd: 4 MW
– Mått (H × B × D): 90 mm × 72 mm × 64 mm

390x195_Product_Blind_actuator

Artikelnr.
BA-M-0.4.1


Värmeaktor, 6-kanal

Styr termoelektriska ställdon i värme- eller kylsystem. Utgångarna är skyddade mot kortslutning och överbelastning.

Teknisk information

– Utgångar: 6
– Lämplig för: ohmic
– Märkström: 160 mA
– Enhetens skyddsklass: IP 20
– Modulens bredd: 4 MW
– Mått (H × B × D): 90 mm × 72 mm × 64 mm

390x195_Product_Heating_actuator_6g

Artikelnr.
HA-M-0.6.1


Värmeaktor, 12-kanal

Styr termoelektriska ställdon i värme- eller kylsystem. Utgångarna är skyddade mot kortslutning och överbelastning.

Teknisk information

– Utgångar: 12
– Lämplig för: ohmic
– Märkström: 160 mA
– Enhetens skyddsklass: IP 20
– Modulens bredd: 8 MW
– Mått (H × B × D): 90 mm × 144 mm × 64 mm

390x195_Product_Heating_actuator_12g

Artikelnr.
HA-M-0.12.1

Select region / language