ABB-free@homeTouch 7''

ABB-free@homeTouch 7''

För ABB-free@home® och ABB-Welcome. För central styrning av upp till 16 konfigurerbara funktioner samt visning av videobilden från en ABB-Welcome porttelefon. SD-kortfack för att öka bildminneskapaciteten. För plant montage.

Teknisk information

– Displaystorlek: 17,8 cm (7'')
– Displayupplösning: 800 x 480
– Displaykomponenter: TFT-touchskärm
– Enhetens skyddsklass: IP 30
– Mått (H x B x D): 155 mm x 218 mm x 29 mm

292x146_Produkt_Panel_black

Artikelnr.
DP7-S-611

Select region / language