Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Blockerade vägguttag

Säkra, tillförlitliga, hållbara

Uttag med inbyggda lastfrånskiljare. Horisontella, vertikala, kapsling i plast eller aluminium, version med skydd.

Viktiga fördelar

  • Säkra och hållbara
  • Perfekta för tillämpningar där man behöver ansluta och koppla ifrån ofta
  • PBT klarar tuff användning och står emot de flesta kemikalier som finns i industrimiljöer
  • Aluminiumkapslingen ger ett utmärkt skydd mot korrosion och solljus


Viktiga funktioner

  • IP67 eller IP44
  • 16-125 A, 50-690 V AC
  • IEC 60 309-2, -4
  • Alla utvändiga skruvar är tillverkade av rostfritt stål

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande