Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Blockerat vägguttag med dvärgbrytare och jordfelsbrytare

Säkert, tillförlitligt och hållbart.

Critical & Safe
Sortimentet för tillämpningar med höga krav på säkerhet, hållbarhet och prestanda. Produkterna är konstruerade för att anslutas och kopplas ifrån ofta. Plastkapsling (PBT) klarar tuff användning och står emot de flesta kemikalier som finns i industrimiljöer.

Viktiga fördelar

  • Inbyggd lastfrånskiljare för ökad säkerhet
  • IP67
  • Tydlig märkning vid anslutningarna
  • Vredet kan låsas med hänglås


Viktiga funktioner

  • 16-32 A, typ MP
  • Kapsling i PBT
  • Levereras utan MCB/RCD, plats för 4 moduler
  • Kåpa och monteringsskruvar av rostfritt stål
  • Passar för tillämpningar inom tung industri, kemisk industri, sågverk, flygplatser, sjukhus o.s.v.

Vill du ha produktinformation eller service?