Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Blockerat vägguttag i metall

Säkert, tillförlitligt och hållbart.

Critical & Safe
Sortimentet för tillämpningar med höga krav på säkerhet, hållbarhet och prestanda. Produkterna är konstruerade för att anslutas och kopplas ifrån ofta. Aluminiumkapslingen består av en blandning av aluminium och silikon. Det ger utmärkt skydd mot korrosion samtidigt som det är robust och klarar stötar och solljus.

Viktiga fördelar

  • Inbyggd lastfrånskiljare för ökad säkerhet
  • IP44
  • Förborrade metriska gängade kabelgenomföringar
  • Tydlig märkning vid anslutningarna

Viktiga funktioner 

  • 16-125 A, typ MM
  • Aluminiumkapsling
  • Kåpa och monteringsskruvar av rostfritt stål
  • Passar för tillämpningar inom tung industri, kemisk industri, sågverk, flygplatser, sjukhus o.s.v.

Vill du ha produktinformation eller service?