Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Vertikala blockerade vägguttag

Säkra, tillförlitliga och hållbara.

Critical & Safe
Sortimentet för tillämpningar med höga krav på säkerhet, hållbarhet och prestanda. Produkterna är konstruerade för att anslutas och kopplas ifrån ofta. Plastkapslingen (PBT) klarar tuff användning och står emot de flesta kemikalier som finns i industrimiljöer

Viktiga fördelar

  • Inbyggd lastfrånskiljare för ökad säkerhet
  • IP44 eller IP67
  • Tydlig märkning vid anslutningarna
  • enkel att installera och underhålla tack vare gångjärnsluckan på kapslingen


Huvudfunktioner

  • 16-32 A, typ MVS och MVSxW
  • Uttag för tuff användning, 16-125 A, typ MVSxWH
  • Termoplastkapsling (PBT)
  • Kåpa och monteringsskruvar av rostfritt stål
  • Passar för tillämpningar inom tung industri, kemisk industri, sågverk, flygplatser, sjukhus o.s.v.

Vill du ha produktinformation eller service?