Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Prisbelönta industriella anslutningsdon

Easy & Safe

Easy & Safe är en pålitlig serie anslutningsdon/CEE-don för de flesta ändamål med IP44. Versioner i IP67 finns också. De är utvecklade för industriella miljöer med höga krav på säkerhet, livslängd, tillförlitlighet och kostnadsbesparingar för slutanvändaren. Easy & Safe-donen tilldelades designpriset Red dot design award 2017.

Robust konstruktion och hög säkerhet

Easy & Safe anslutningsdon/CEE-don är av hög kvalitet och ergonomisk design i material som tål tuffa förhållanden och miljöer. De är utformade så att installationen ska gå snabbt och enkelt. Kontakternas höga tillförlitlighet förhindrar onödiga stopp och strömavbrott. Kontakterna har självrengörande egenskaper för ökad livslängd och kontaktdelarnas anslutningar är tillverkade i solid mässing.

Donen är testade och godkända av tredjeparts testlaboratorier.

Med mer än 60 års erfarenhet av att utveckla och tillverka anslutningsdon har ABB byggt upp en bred portfölj av högkvalitativa, robusta och ergonomiskt designade produkter. Easy & Safe-sortimentet är utvecklat i Nyköping.

Några av de mest populära donen i serien:

 Vägguttag utvändigt IP44 416RS6  E 2416456
 Vägguttag CUED 16A 416-6+R/UJP  E 2416014
 Stickpropp 16A IP44 416EP6  E 2416170
 Skarvuttag 16A IP44 416EC6  E 2416184
 Vägguttag utvändigt IP44 432RS6   E 2416503
 Vägguttag utvändigt IP44 216RS6   E 2416443
 Stickpropp 32A IP44 432EP6   E 2416178
 Skarvuttag 32A IP44 432EC6   E 2416188
 Stickpropp 16A IP44 216EP6  E 2416161
 Skarvuttag 16A IP44 216EC6   E 2416180

Aktuellt

Produkter och dokumentation