Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Extra låg spänning

Stickproppar, skarvuttag och vägguttag.

Att använda extra låg spänning är ett sätt att skydda sig från elstötar. Extra låg spänning används när risken är hög: swimmingpooler, handlampor och andra bärbara apparater för utomhusanvändning o.s.v. Stickpropparna och skarvuttagen är avsedda för en driftspänning som inte överstiger 50 V. Produkterna uppfyller standarderna IEC 60 309-1 och IEC 60 309-2. 

De viktigaste fördelarna

  • Säkerhet

Egenskaper

  • Märkspänning 24 V och 50 V för 16 och 32 A
  • IP44 eller IP67
  • Plastkapsling (PA)

Vill du ha produktinformation eller service?