Laddinsats för motorvärmarkapsling
Konvertera motorvärmarcentralen till elbilsladdare
Med ABB:s laddinsatser kan du enkelt uppgradera en motorvärmarcentral till en laddstation genom att ersätta tidigare insats med AC-laddinsatsen. Laddning över natten täcker den genomsnittliga dagliga körsträckan för nästan alla elbilar. Laddinsatserna har 4 m spiralkabel så det är enkelt att nå fram till bilen.
Du sparar plats, tid och pengar genom att nyttja ett utrymme som redan används och inga nya fundament och markfästen behöver ordnas. Du sparar också pengar på att inte behöva investera i kompletta laddstationer. Elmätaren som ingår hjälper dig sedan att hålla koll på elförbrukningen.
Personskyddsautomat skyddar mot jordfelsström, överlast och kortslutning. Insatserna stödjer Mode 3-laddning, vilket är den säkraste nivån för AC-laddning.
- En mindre investering jämfört med att investera i kompletta laddstationer
- Enkel installation sparar tid och pengar
- Nya fundament och markfästen behöver inte ordnas
- Elmätare ingår för att kunna bevaka elförbrukningen
- Utbyggnadsbar för fjärravläsning via pulsutgång
- Personskyddsautomat skyddar mot jordfelsström, överlast och kortslutning
- ABB:s laddinsatser har effekt på 3,7 kW (16A/230V)
- Laddinsatserna finns i två varianter, båda med fast spiralkabel. Välj mellan Typ 1- och Typ 2-handske
- Till varje insats ingår en krok för upphängning av handske