Modulkombi är ett kostnads-effektivt system med olika typer av uttag, jordfelsbrytare och dvärgbrytare samlat i samma kapsling. Tack vare dess design och utformning är Modulkombi lätt att installera. Det sparar tid och pengar.
De viktigaste fördelarna
- Anpassad lösning
- Enkelt att installera, sparar kostnader och tid vid installation
- Det behövs endast en matarkabel
- Framtida ändringar i enlighet med nya behov är möjliga
Egenskaper
- Plast- (PBT) eller aluminiumkapsling
- IP44 eller IP67
- Består av olika typer av uttag, huvudströmbrytare/jordfelsbrytare och mätare - allt efter behov
Vi uppdaterar nu vårt modulkombisortiment på grund av:
- Införande av jordfelsbrytare även för 32 A anslutningsdon
- Modulkombi med 63A anslutningsdon har utökats med en modul i mån av att förbättra värmeavledning
- Dubbelschucko-uttag tas bort och ersätts av enkeluttag