Skarvuttag
Säkra, tillförlitliga och hållbara
ABB:s industriella skarvuttag är högkvalitativa produkter för tillförlitlig och säker användning i olika miljöer.
De viktigaste fördelarna
- Hög kvalitet för perfekt prestanda
- Kalibrerade mässingskontakter
- Tydlig märkning av plintar
- godkänd enligt IEC 60 309-2
Egenskaper
Skarvuttag Easy & Safe
- Skyddsklass IP44
- Sortiment från 16 A till 32 A
- Höljet är tillverkat i plastmaterial av PA6-standard
- Kabelingången är försedd med en tätningshylsa
Skarvuttag Tought & Safe
- utformad för tuffa miljöer
- Skyddsklass IP44 eller IP67
- Sortiment från 16 A till 125 A
- Robust kapsling i PBT-plastmaterial som tål tuff användning och kemikalier
- Perfekt för användning inom livsmedels- och dryckesindustrin, tung industri, fartygscontainrar, flygplatser, tågstationer, byggarbetsplatser, gruvor och helikopterplattor,