Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Stickproppar

Säkra, tillförlitliga och hållbara.

ABB:s industriella stickproppar är högkvalitativa produkter för tillförlitlig och säker användning i olika miljöer.

De viktigaste fördelarna

  • Hög kvalitet för perfekt prestanda
  • Ergonomisk konstruktion
  • Självrengörande och kalibrerade kontakter
  • Tydlig märkning av plintar för enkel installation
  • Godkänd enligt IEC 60 309-1, -2

Egenskaper
Stickproppar Easy & Safe

  • Grundsortiment av högsta kvalitet
  • Skyddsklass IP44
  • Sortiment från 16 A till 32 A
  • Kontaktdelar av mässing för tillförlitlig anslutning
  • Höljet är tillverkat i plastmaterial av PA-standard
  • Kabelingången är försedd med en tätningshylsa

Stickproppar Tough & Safe

  • Utformad för tuffa miljöer
  • Skyddsklass IP44 eller IP67
  • Sortiment från 16 A till 125 A
  • Robust kapsling i PBT-plastmaterial som tål tuff användning och kemikalier
  • Perfekt för användning inom livsmedels- och dryckesindustrin, tung industri, fartygscontainrar, flygplatser, tågstationer, byggarbetsplatser, gruvor och helikopterplattor,

Vill du ha produktinformation eller service?