Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Svarta stickproppar och skarvuttag

För konserter, biografer, radio- och tv-studior och utomhusevenemang

Det är mörkt. Du kan knappt se dem, men ändå finns de där. De är så viktiga, men osynliga. De ger nödvändig kraft och ser till att koppla samman allt som behövs. ABB:s svarta stickproppar, skarvuttag och modulkombi.

Specialserien uppfyller de högsta standarderna för säkerhet, kvalitet, tillförlitlighet och funktionalitet. Hyls- och stiftkonfigurationen följer IEC-standard. Produkterna är särskilt utformade för underhållningstillämpningar, till exempel konserter, biografer, radio- och tv-studior och utomhusevenemang. De svarta stickpropparna och skarvuttagen passar perfekt för användning både inomhus och utomhus, där de smälter in i den mörka omgivningen.

Vill du ha produktinformation eller service?

Stickproppar
Skarvuttag
Utanpåliggande vägguttag
Väggintag
Vägguttag
Modulkombi

Stickpropp 16 A, IP44

   Spänning (V)  Frekvens (Hz) Typ  Beställningsnummer
 2P+E  200 - 250  50 och 60  216EP6B  2CMA103579R1000
 3P+E  380 - 415  50 och 60  316EP6B  2CMA103584R1000
 3P+N+E  346 - 415  50 och 60  416EP6B  2CMA103591R1000


Stickpropp 32 A, IP44

  Spänning (V) Frekvens (Hz)   Typ  Beställningsnummer
 2P+E  200 - 250  50 och 60  232EP6B  2CMA103581R1000
 3P+E  380 - 415  50 och 60  332EP6B  2CMA103588R1000
 3P+N+E  346 - 415  50 och 60  432EP6B  2CMA103593R1000

Skarvuttag 16 A, IP44

Spänning (V) Frekvens (Hz) Typ Beställningsnummer
 2P+E  200 - 250 50 och 60 216EC6B 2CMA103578R1000 
3P+E 380 - 415 50 och 60 316EC6B 2CMA103582R1000
3P+N+E 346 - 415 50 och 60 416EC6B 2CMA103590R1000


Skarvuttag 32 A, IP44

Spänning (V) Frekvens (Hz) Typ Beställningsnummer
2P+E  200 - 250 50 och 60 232EC6B 2CMA103580R1000
3P+E 380 - 415 50 och  60 332EC6B 2CMA103586R1000
3P+N+E 346 - 415 50 och 60 432EC6B 2CMA103592R1000

Utanpåliggande vägguttag 16 A, IP44

Spänning (V) Frekvens (Hz) Typ Beställningsnummer
2P+E 200 - 250 50 och 60 216RS6B 2CMA101021R1000
3P+E 380 - 415 50 och 60 316RS6B 2CMA101022R1000
3P+N+E 346 - 415 50 och 60 416RS6B 2CMA101023R1000


Utanpåliggande vägguttag 32 A, IP44

Spänning (V) Frekvens (Hz) Typ Beställningsnummer
2P+E 200 - 250 50 och 60 232RS6B 2CMA101024R1000
3P+E 380 - 415 50 och 60 332RS6B 2CMA101025R1000
3P+N+E 346 - 415 50 och 60 432RS6B 2CMA101026R1000

Väggintag 16 A, IP44

Spänning (V) Frekvens (Hz) Typ Beställningsnummer
2P+E 200 - 250 50 och 60 216BS6B 2CMA101027R1000
3P+E 380 - 415 50 och 60 316BS6B 2CMA101028R1000
3P+N+E 346 - 415 50 och 60 416BS6B 2CMA101029R1000


Väggintag 32 A, IP44

Spänning (V) Frekvens (Hz) Typ Beställningsnummer
2P+E 200 - 250 50 och 60 232BS6B 2CMA101030R1000
3P+E 380 - 415 50 och 60 332BS6B 2CMA101031R1000
3P+N+E 346 - 415 50 och 60 432BS6B 2CMA101032R1000

Vägguttag 16 A, IP44

Med rak fläns

  Spänning (V) Frekvens (Hz) Typ  Beställningsnummer
 2P+E  200 - 250  50 och 60   216RU6B     2CMA101639R1000
 3P+N+E  346 - 415  50 och 60  416RU6B  2CMA101640R1000


Vägguttag 32 A, IP44

Med rak fläns

Spänning (V) Frekvens (Hz) Typ Beställningsnummer
3P+N+E 346 - 415 50 och 60          432RU6B   2CMA101641R1000


Vägguttag16 A, IP44

Med vinklad fläns

Spänning (V) Frekvens (Hz) Typ Beställningsnummer
2P+E  200 - 250 50 och 60  216RAM6B  2CMA100543R1000
3P+E 380 - 415 50 och 60 316RAM6B 2CMA100544R1000
3P+N+E 346 - 415 50 och 60 416RAM6B 2CMA100545R1000

 
Vägguttag 32 A, IP44

Med vinklad fläns

Spänning (V) Frekvens (Hz) Typ Beställningsnummer
2P+E  200 - 250 50 och 60  232RAM6B 2CMA100546R1000
3P+E 380 - 415 50 och 60 332RAM6B 2CMA100547R1000
3P+N+E 346 - 415 50 och 60 432RAM6B 2CMA100548R1000

Modulkombi

Modulkombi är ett kostnadseffektivt system med olika typer av uttag, jordfelsbrytare och huvudströmbrytare på samma plats. Det behövs endast en matarkabel. Systemet kan monteras med en befintlig 4-trådig eller 5-trådig kabel. Modulerna går enkelt att anpassa till de aktuella behoven.

Varje modulkombi är anpassad till enskilda tillämpningar.

Finns även i en version i helsvart plast.

Beställningsnummer 2CMA101631R1000