Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Utanpåliggande vägguttag

Säkra, tillförlitliga och hållbara.

Uppfyller kraven i IEC 60 309-2

Easy & Safe
Robusta och ergonomiskt utformade utanpåliggande vägguttag från 16 till 32 A, IP44. Den tydliga märkningen av plintarna underlättar monteringen. När kablarna anslutits stänger du bara höljet med en vridning. Används inom lätt industri, på byggplatser, i jordbruk o.s.v.

Tough & Safe
Det robusta höljet är tillverkat i PBT-plast. Tillgänglig i IP67, 16–125 A och IP44, 63 A utförande. Enheterna är försedda med interna och externa kabelklämmor. Används i krävande miljöer, till exempel industri, hamnar, gruvor samt livsmedels- och dryckesindustrin.

Critical & Safe
Det robusta höljet är tillverkat i PBT-plast som tål tung användning och de flesta kemikalier som finns i industriella miljöer. 16–125 A, 50–690 VAC. Alla externa skruvar är tillverkade i rostfritt stål. Perfekt för tung industri, kemisk industri, sågverk, flygplatser, hamnar o.s.v.

De viktigaste fördelarna

  • Säkra och hållbara
  • Hölje tillverkat i PA eller PBT. PBT tål krävande användning och de flesta kemikalier som finns i industriella miljöer
  • Perfekt för användning där de kopplas in och ur ofta

Egenskaper

  • IP67 eller IP44
  • 16–125 A, 50–690 VAC
  • Även tillgänglig med huvudströmbrytare eller jordfelsbrytare

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Loading documents