Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Väggintag

Säkra, tillförlitliga och hållbara.

ABB:s industriella väggintag är högkvalitativa produkter för tillförlitlig och säker användning i olika miljöer. Alla är godkända enligt IEC 60 309-1, -2

De viktigaste fördelarna

  • Hög kvalitet för perfekt prestanda
  • Robust och ergonomisk konstruktion
  • Självrengörande och kalibrerade kontakter
  • Tydlig märkning av plintar för enkel installation

Egenskaper
Easy & Safe

  • IP44 
  • Sortiment från 16 A till 32 A
  • Kontaktdelar av mässing för tillförlitlig anslutning
  • Höljet är tillverkat i plastmaterial av PA-standard
  • Flexibla membran och metriskt gängade M20/M25 för kabelingång på ovansidan
  • Bakre utknackningshål för kablar


Tough & Safe

  • Utformad för tuffa miljöer
  • IP44 eller IP67
  • Sortiment från 16 A till 125 A
  • Robust kapsling i PBT-plastmaterial som tål tuff användning och kemikalier
  • de stänkskyddade 63A-produkterna har M32-kabelingång på ovansidan och ett bakre utknackningshål för kablar. Serien har kabelingång på ovansidan 25–50 mm
  • Externa skruvar i rostfritt stål
  • Kalibrerade kontaktdelar i obehandlad mässing för tillförlitlig anslutning.

Vill du ha produktinformation eller service?

Produktväljare
Dokumentation
Loading documents