Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Vägguttag

Säkra, tillförlitliga och hållbara.

ABB:s industriella vägguttag är högkvalitativa produkter för tillförlitlig och säker användning i olika miljöer. Alla är godkända enligt IEC 60 309-1, -2.

De viktigaste fördelarna

  • Hög kvalitet för perfekt prestanda
  • Easy & Safe-sortimentet: tydlig märkning av plintar, enkla att montera
  • Tough & Safe-sortimentet: tydlig märkning av plintar, externa skruvar i rostfritt stål, stift i obehandlad mässing

Egenskaper

  • Sortiment från 16 A till 125 A
  • IP44 eller IP67
  • Höljet är tillverkat i PA-plastmaterial (Easy & Safe) eller termoplastiskt PBT-material (Tough & Safe)
  • Minimerad fläns, rak. Typ: R
  • Enhetlig fläns, rak. Typ: RU
  • Minimerad fläns, vinklad. Typ: RAM
  • Enhetlig fläns, vinklad. Typ: RU

Vill du ha produktinformation eller service?