Ekip UP Control och Control+

Ekip UP Control och Control+ är energihanteringsenheten för att efterfråga flexibilitet och styrtillämpningar för mikronät.

Ekip UP Control introducerar last- och genereringsstyrning i anläggningen, kan minska energiräkningarna för slutanvändarna och förbereder elsystemet för flexibla program för efterfrågan som utnyttjar specialiserade protokoll som openADR. Elnätsbolag eller kraftbolag kan ställa in strömflödet vid den gemensamma kopplingspunkten och skicka specifika signaler till Ekip UP Control, baserat på nätets extratjänster, väderprognoser eller prissättningsstrategier.

Ekip UP Control+ utnyttjar styrning av efterfrågan plus skydd för att åstadkomma en komplett lösning. Det är familjens bästa digitala produkt och uppfyller plug & play-driftsättning i jämförelse med komplexa PLC-enheter (programmerbara logikstyrenheter) eller scada-system. Ekip UP Control+ överför programvarulösningarna från allt-i-en plattformen, eftersom det är metoden för att styra de befintliga anläggningarna i mikronätets lågspänningsdel.

EkipUP_Control_1280x720

Mer information

Select region / language