Ekip UP överför programvarulösningar för allt-i-en plattformen.
Samma universalprodukt finns i 5 olika versioner för att kunna uppfylla de specifika kraven för varje tillämpning med en modulbaserad och skalbar metod. En paketbaserad överföringsmodell garanterar modularitet och flexibilitet i alla projekt, där enheten överför programvarubaserade innovationer, som gränssnittsskydd för lastfrånskiljare eller gateway anslutningar för effektbrytare (MCCB). Lämplig för arkitekturer på 40 kW till 4 MW och riktar in sig på ett stort urval av marknadssituationer i en enda produkt.