Ekip UP Monitor

Ekip UP Monitor är en universell multimeter för energimätningar med inbäddad nätverksanalysator, datainsamlare, avancerade anslutningsmöjligheter och gateway för molnkommunikation.

Mätning av de viktigaste energiparametrarna garanteras genom Ekip UP rogowskispolar, delbara strömsensorer, med eller utan externa spänningssensorer, behövs vid spänningar över 690V. Hela mätkedjan möjliggör:

  • Strömklass 1
  • Spänningsklass 0,5
  • Effektklass 2

Ekip UP Monitor kan mäta strömkvaliteten enligt IEC61000-4-30 med en integrerad nätverksanalysator:

  • Genomsnittligt spänningsvärde
  • Kortslutningsstörningar och toppar
  • Långsamma spänningsfall och vågor
  • Spänningsobalans
  • Övertonsanalys

Data insamling görs med hjälp av 2st data loggers som är oberoende av varandra och som stöder snabb diagnostik vid en händelse. 

All data som EKIP UP hanterar kan enkelt vidare befordras till olika övervakningssystem. Med hjälp av de olika kommunikationsgränssnitten kan informationen överföras till olika system, som till ABB Abilty Electrical Distribution Control System (EDCS), ABBs molntjänst för energiövervakning. Verktyget för att konfigurera EKIP UP heter EKIP Connect 3.0.  

 Total anslutningsbarhet för systemintegrering och effektstyrning kan uppnås i samma enhet med upp till 4 protokoll som kan väljas bland fältbussprotokoll, med möjlig redundans:

Modbus TCP, Modbus RTU, Profinet, Profibus, DeviceNet, IEC 61850, Ethernet/IP, openADR, Ekip Link.

Inbyggd gateway för anläggningsintegrering i den molnbaserade plattformen ABB Ability Electrical Distribution Control System, EDCS. Ekip UP gör varje ställverk smart och möjliggör fjärrövervakning överallt med en bärbar dator eller en surfplatta.

EkipUP_Monitor_390x390

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Select region / language