Panelbyggare och OEM-företag

Ekip UP uppdaterar ställverk i grundutförande med nya lösningar för övervakning, skydd och kraftstyrning.

Den externa enheten kan kopplas till alla omkopplingsenheter, från lastfrånskiljare till brytare. Det möjliggör distributionsskydd och generator som en typisk tillämpning av skyddsreläer. Det garanterar tillförlitlighet som en särskild elektronikenhet och kapacitet för marina installationer. Tack vare dess strömsensorer med olika konfigurationer behöver du inte välja mellan eller lagra andra typer av varumärken. Det är enkelt att installera Ekip UP. Det kräver bara ett litet fackutrymme i ställverket med möjlighet att montera den på en DIN-skena eller dörrmontering med samma produkt.

Ekip UP för...

Select region / language