Ekip UP Protect och Protect+

Ekip UP Protect och Protect+ är mångsidiga skyddsreläer. Utöver övervakningsfunktioner erbjuder de en omfattande lista av ANSI-skydd för eldistribution och kraftgenerering.

Eftersom det är möjligt att interagera EKIP UP med alla typer av brytare, då garanterar Ekip UP Protect kabelskydd och skickar öppnings- och stängningskommandon för att trippa den befintliga brytaren eller manuell manövrering av brytaren. Genom att använda lastfrånskiljare är det möjligt att garantera en brytkapacitet motsvarande värdet på den nominella korttidsströmmen (Icw) i en sekund. Om det fungerar på en befintlig effektbrytare är det möjligt att bibehålla dess kortslutningsbrytkapacitet, exklusive det strömbaserade skyddet på Ekip UP och uppgradera det med fler funktioner.

Ekip UP säkerställer strömbaserat såväl som spänningsbaserat skydd, alla exkluderbara:

  • Överbelastning, kortslutning direkt eller fördröjt, differential- och jordfel, strömobalans.
  • Under-överspänning, under-överfrekvens, synkroniseringskontroll, omvänt kraftflöde.

Ekip Protect+ lägger dessutom till alla generatorskydd baserat på aktiv och reaktiv kraft, adaptiva inställningar och riktningsskydd för elnät:

  • Under-över aktiv effekt, under-över reaktiv effekt, frekvensens ändringshastighet

Dessutom är det möjligt att installera Ekip Protect+ för att få digital selektivitet, plus att skilja begränsat från obegränsat jordfel vid mellanspännings- – lågspänningsstationer.

Båda versionerna kan utrustas med programvarubaserade innovationerna från allt-i-en plattformen. Dessa avancerade funktioner säkerställer driftkontinuitet och energieffektivitet i anläggningarna, vilket minskar programmeringens komplexitet tack vare de verktygens inbyggda Ekip Connect 3.0-driftsättningsprogram:

  • ATS (automatisk lastomkopplare), snabb laststyrning, synchro reclosing, synkroniserad in och ur fasning av elnät, certifierat gränssnittsskyddssystem.

De som redan har erfarenhet av Emax 2-brytaren känner i igen sig i displayen (HMI) och funktionskonfiguration.

Quadro

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Select region / language