Slutanvändare

Ekip UP är enheten som uppgraderar energisystemen i gamla anläggningar och gör dem digitala.

Den smarta enheten förbinder den befintliga anläggningen med övervakningssystem, även molnbaserade som ABB Ability™ styrsystem för eldistribution, vilket garanterar fjärrövervakning för att tilldela de olika resurserna. Det optimerar driftkontinuiteten och energieffektiviteten tack vare inbäddade programvara och sparar upp till 30 % av driftkostnaderna. Ekip UP är en kostnadseffektiv lösning som kan eftermonteras i alla typer av eldistributionssystem vilket undviker långa stillestånd.

Ekip UP för...

Select region / language