Emax 2

Från effektbrytare till Power Manager

Emax 2 luftbrytare, upp till 6 300 A, är utformade för att öka effektiviteten.
Det är den enda brytaren i sitt slag som både kan skydda elektriska kretsar och också minska energiförbrukningen baserat på användarens behov, vilket medför att mycket mindre energi går till spillo.
Brytaren innehåller ett skyddsrelä med en integrerad styrenhet som mäter och utvärderar energiförbrukningen. Den hanterar sedan lasterna för att bibehålla eller sänka toppeffektförbrukningen enligt det som användaren angett.

  • Effektivitet och kontroll
    Laststyrning som minskar effektabsorptionen med upp till 20 % och sänker elkostnaderna. Hög precision. Inbyggda multimetrar med mätning till 0,5 % spänning, 1 % ström och 2 % effekt, för övervakning av effekten – även genom fjärrövervakning
  • Anslutningar
    Unik händelselogg och nätverksanalysator för optimal kontinuerlig drift. Upp till 30 % tidsbesparing för ledningsdragning.
  • Prestanda
    Fyra storlekar: E1.2, E2.2, E4.2 och E6.2 upp till 6 300 A, vilket ger möjlighet till kompaktare ställverkslösningar och högre märkdata och skensystem med kortare längd och mindre tvärsnitt. Upp till 25 % kostnadsbesparingar i både utrymme och kopparåtgång.
  • Användarvänlighet och säkerhet
    Inbyggt reläskydd med funktioner för effekthantering. Upp till 15 % tidsbesparing för installation av anslutningar. Effektiva skyddsfunktioner garanterar fullständig selektivitet i alla situationer. Emax 2 är upp till 30 % mindre än likvärdiga produkter med samma märkström.
emax2_2

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Vårt erbjudande

Produkter, dokumentation och verktyg

Relaterade erbjudanden

Select region / language