De isolerkapslade effektbrytarna Tmax XT, upp till 250 A, för vidare traditionen med den etablerade Tmax T-serien. De har extremt höga prestanda och har mindre fysisk storlek, samtidigt som de är lätta att installera och garanterar förbättrad säkerhet för användaren.
Serien utökades till sju olika storlekar upp till 1 600 A i ny release hösten 2019.
-
Hög brytförmåga med kompakta mått
-
Användarvänlighet och flexibilitet vid installationen
Ett stort utbud av olika typer av anslutningar har utvecklats för XT-familjen vilket gör att effektbrytaren kan anslutas på lämpligast möjliga sätt.
-
Anpassade skydd och tillgång till information
Specifika elektroniska reläskydd för energimätning, motorskydd och generatorskydd förutom en Modbus kommunikationsmodul för integration i ett övervakningssystem.
-
Ökad säkerhet för operatörerna