Ekip Connect

Programvara för programmering och driftsättning

Ekip Connect är en programvara som är utformad för att hämta data med för en eller flera reläskydd:

  • Hjälper till med driftsättning av systemet. Alla systemparametrar och skyddströsklar kan snabbt ställas in på Ekip-överspänningsskydd tack vare enkla och intuitiva navigeringssidor.
  • Ger snabb åtkomst till diagnostik. Det är möjligt att konsultera och hämta register över händelser, larm och utlösning av överspänningsskydden och därigenom underlättas identifiering av och förståelse för avvikelser.
  • Möjliggör test av kommunikationsnätverket. Ekip Connect utför en automatisk genomsökning av Modbus RS-485- eller Modbus TCP-nätverket och avgör om effektbrytarna har anslutits korrekt. Vid eventuella fel signaleras den felaktiga konfigurationer av kommunikationsparametrar (adress, överföringshastighet, paritet).

Ekip Connects särskilda egenskaper är:

  • Enkla anslutningar: Ekip-överspänningsskydd utrustade med Modbus TCP Ekip COM-moduler kan styras direkt via EtherNet-nätverket.
  • Multimedia: Ekip Connect är utformat för att köras på datorer, surfplattor och smarttelefoner.
  • Automatisk uppdatering via internet. Om enheten är ansluten till internet uppdateras programvaran kontinuerligt

När Ekip Connect används i samband med test- och programmeringsenheten Ekip T&P aktiveras ytterligare funktioner. Förinställda och anpassningsbara test på överspänningsskydd kan utföras och testrapporter är smidigt tillgängliga och kan hämtas.



Ekip Connect 3

Programvara för kommunikation till lågspänningsbrytare

Ladda ner
Select region / language