Tmax® XT

Select Language
  • English
  • español
  • 日本語
  • svenska
  • Türkçe
  • 中文
  • English (Canada)
  • français (Canada)

Tmax XT-serien av isolerkapslade effektbrytare (MCCB) är konstruerade för att vara enkla att använda, integrera och ansluta. Tmax XT är en viktig del i ett system som ger fullständig flexibilitet, hög brytförmåga och tillförlitlig. Med sju olika storlekar och skyddsfunktioner upp till 1 600 A finns det en lösning för varje ändamål.

Aktuellt

Filmer

Produkter, dokumentation och verktyg

Viktiga funktioner

10 minutes to get cloud connected

10 minuter att ansluta till molnet

ABB__Speed_up_your_projects

30% kortare tid för installation och inställning

mobile

50 extra funktioner för att uppgradera reläskydden via "Marketplace"

rmaxXT_Emax

1 användarupplevelse från 160 till 1 600 A

Select region / language