Pluggbara miniatyrinterfacereläer

CR-M-serien

De pluggbara interfacereläerna i CR-M-serien används för elektrisk isolation, förstärkning och signalmatchning mellan de elektroniska kontrollsystemen, t.ex. PLC, iPC eller fältbussystem och sensor-/aktornivån. CR-M-serien erbjuder upp till 4 kontakter i ett relä och en inbyggd testknapp som gör att det går snabbt och enkelt att kontrollera kretsen. 12 olika spolspänningar finns tillgängliga för att passa applikationer världen över. Det finns även en version med guldpläterade kontakter, vilket är mycket viktigt när det gäller koppling av känsliga signaler.

Fördelar

  • Fyra kontakter i ett relä förkortar ledningsdragningstiden.
  • Manuell testknapp förkortar testningstiden.
  • Anpassningsbar tack vare pluggbara funktionsmoduler.

Egenskaper

  • 12 olika spolspänningar 12-220 V DC / 24-230 V AC.
  • 2 c/o-kontakter (12 A), 3 c/o-kontakter (10 A) eller 4 c/o-kontakter (6 A).
  • Kan fås med guldpläterade kontakter som tillval.
  • Inbyggd testknapp för manuellt tillslag och låsning av utgångskontakterna.
  • Logik- och standarduttag.
  • Kan fås med pluggbara funktionsmoduler som RC-element och varistorer.

Vill du ha produktinformation eller service?

Produkter och dokumentation

Select region / language