De pluggbara gränssnittsreläerna i CR-P-serien används för elektrisk isolation, förstärkning och signalmatchning mellan de elektroniska kontrollsystemen, t.ex. PLC, iPC eller fältbussystemen och sensor-/aktornivån. CR-P-serien koppling av de högsta strömnivåerna i ett IP67-klassat relähus. Det finns dessutom 9 olika spolspänningar för att passa applikationer världen över. Det finns även en version med guldpläterade kontakter, vilket är mycket viktigt när det gäller koppling av känsliga signaler.
Fördelar
- Koppling av höga kontakter i ett kompakt format.
- Lämpar sig för krävande miljöer tack vare IP67-klassning.
- Anpassningsbar tack vare pluggbara funktionsmoduler.
Egenskaper
- 9 olika spolspänningar 12-110 V DC / 24-230 V AC.
- 1 c/o-kontakt (16 A) eller 2 c/o-kontaktversion (8 A).
- Kan fås med guldpläterade kontakter som tillval.
- Logik- och standarduttag.
- Kontaktmaterial helt fritt från kadmium.
- Kan fås med pluggbara funktionsmoduler som RC-element och varistorer.