Kompakta interfacereläer

CR-S-serien

De pluggbara gränssnittsreläerna i CR-S-serien används för elektrisk isolation, förstärkning och signalmatchning mellan den elektroniska kontrollsystemen, t.ex. PLC, iPC eller fältbussystemen och sensor-/aktornivån. CR-S-serien kombinerar flexibiliteten hos ett modulärt system med förmågan att koppla höga strömnivåer trots kompakta mått. Produkterna kan med andra ord användas i applikationer där platsbesparing är ett högprioriterat krav.

Fördelar

  • Utrymmesbesparande.
  • Modulära.
  • Alla uttag har integrerad LED-lampa.

Egenskaper

  • Nio olika spolspänningar från 5-24 V DC / 12-230 V AC/DC.
  • 1 c/o-kontakt (6 A).
  • Kan även fås i version med guldpläterade kontakter.
  • Alla uttag har integrerad LED-lampa.
  • Kompletta varianter för high-runners som 24 V AC/DC, 110 V AC/DC, 230 V AC/DC.
  • Välj mellan tillbehör som kortslutningsbyglar, markörer och separatorer.

Vill du ha produktinformation eller service?

Produkter och dokumentation

Select region / language