Pluggbara interfacereläer

CR-U-serien

De pluggbara gränssnittsreläerna i CR-U-serien används för elektrisk isolation, förstärkning och signalmatchning mellan de elektroniska kontrollsystemen, t.ex. PLC, iPC eller fältbussystemen och sensor-/aktornivån. CR-U-serien är utrustad med upp till 3 kontakter i ett relä samt har en inbyggd testknapp som gör att det går snabbt och enkelt att kontrollera kretsen. 12 olika spolspänningar finns att välja mellan för att passa applikationer världen över.

Fördelar

  • Tre kontakter i ett relä förkortar ledningsdragningstiden.
  • Manuell testknapp förkortar testningstiden.
  • Anpassningsbar tack vare pluggbara funktionsmoduler.

Egenskaper

  • 12 olika spolspänningar 12-220 V DC / 24-230 V AC.
  • 2 c/o-kontakter (10 A), 3 c/o-kontakter (10 A).
  • Med eller utan inbyggd lysdiod.
  • Inbyggd testknapp för manuellt tillslag och låsning av utgångskontakterna.
  • Logik- och standarduttag.
  • Kan fås med pluggbara funktionsmoduler som RC-element och varistorer.

Vill du ha produktinformation eller service?

Produkter och dokumentation

Select region / language