Nivåvakter

Nivåövervakning med hög prestanda

Vätskenivåövervakarna i CM-ENx-serien övervakar vätskenivån och blandningsförhållandet för ledande vätskor. Sortimentet inkluderar övervakningsreläer med en eller flera funktioner. Reläerna kan användas för skydd mot översvämning och torrkörning, för påfyllnings- och tömningsapplikationer, för att aktivera larm vid max- respektive min-nivå eller valfri kombination av sådana funktioner.

Fördelar

  • Minskad stillestånds- och driftsättningstid.
  • Ger tidsbesparingar i konstruktionsfasen.
  • Snabbar upp valprocessen.

Egenskaper

  • Skyddar pumpar mot torrkörning.
  • Skydd mot översvämning av behållare.
  • Styrning av vätskenivåer.
  • Läckagedetektering.

Vill du ha produktinformation eller service?

Produkter och dokumentation

Select region / language