CT-D-serien är tiduren för installationsmiljö och har en bredd på 17,5 mm och passar för DIN-montage. För maximal flexibilitet under drift går det att välja mellan 10 enkelfunktions- och 2 flerfunktionsenheter med 7 tidstyrningsfunktioner. Enheterna erbjuder 4 eller 7 tidsintervall från 0,05 sekunder upp till 100 timmar. Det breda matningsspänningsområdet möjliggör användning i applikationer världen över.
Fördelar
- Utrymmesbesparande
- Sparar tid tack vare den enkla justeringen
- Enkelt att välja tack vare det stora produktutbudet
Egenskaper
- Globala godkännanden
- Kan fås i enkel- eller flerfunktionsversion
- Brett spänningsmatningsområde
- 7 tidsintervall från 0,05 s till 100 h
- Bredd endast 17,5 mm
- För DIN-montage